Termostaatti, KPS79
060L312266
Lämpötila-alue [°C]: 50 - 100, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 5000, Kotelointiluokka IP: IP67
060L312266
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin koko (Ø x P) [mm] | 13 x 90 mm |
| Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Anturin tyyppi | Etäanturi |
| Anturitaskun pituus min. [mm] | 110 mm |
| Anturitaskun pituus min. [tuuma] | 4 3/8 in |
| Armeeraus | Kyllä |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 142 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diirentiaali tyyppi | Säädettävä |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.] | 16.0 °C |
| Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.] | 4.0 °C |
| Eroalue @ Min. alueasetus [K] [maks.] | 16.0 K |
| Eroalue @ Min. alueasetus [K] [min.] | 4.0 K |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 142 |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 5000 mm |
| Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 196 7/8 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | 122 °F |
| Liitäntäluokka | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Liitos taskulle tai kotelolle | M 18 x 1.5 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | KPS 79 TERMOSTAATTI 5M ARM. |
| Max. anturilämpötila [°C] | 200 °C |
| Max. anturilämpötila [°F] | 392.0 °F |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-5 |
| Sähköliit. kommentit | Metallinen kaapeliläpivienti |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
| Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
| Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
| SCIP-asiakirjan nro | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KP KPS KPU Thermostat |
| Sisältää paristot | No |
| Tarvikkeet | Vahvistettu kapillaariputki |
| Täytöstyyppi | Vaimennus |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Tuotekuvaus | Termostaatti |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | KPS79 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| UL hyväksyntä nimi | E73170 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Width (EF000008) | 142 |
| Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.56 Kilogram |
| Nettopaino | 1.482 Kilogram |
| Määrä | 3.684 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |