Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Termostaatti, KPS77

060L311866

Lämpötila-alue [°C]: 20 - 60, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Anturin tyyppi: Jäykkä anturi, Kotelointiluokka IP: IP67

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]13 x 63 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]1/2 x 2 1/2 in
Anturin tyyppiJäykkä anturi
Anturitaskun pituus min. [mm]75 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]3 in
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diirentiaali tyyppiSäädettävä
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.]14.0 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.]3.0 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [K] [maks.]14.0 K
Eroalue @ Min. alueasetus [K] [min.]3.0 K
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT kulta
Kotelointiluokka IPIP67
Lämpötila-alue [°F] [maks.]140 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]68 °F
LiitäntäluokkaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Liitos taskulle tai kotelolleM 18 x 1.5
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Material DescriptionKPS 77 TERMOST. SAUVA 75 MM
Max. anturilämpötila [°C]130 °C
Max. anturilämpötila [°F]266.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-5
Sähköliit. kommentitMetallinen kaapeliläpivienti
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
Samankaltainen tuote060L410366
SCIP-asiakirjan nroc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPS KPU Thermostat
Sisältää paristotNo
TäytöstyyppiVaimennus
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKPS77
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
UL hyväksyntä nimiE73170
UL-hyväksyttyYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.896 Kilogram
Nettopaino0.758 Kilogram
Määrä2.518 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423147700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm