Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L353966

Kytkinten tarvikkeet, Anturitasku

060L353966

Tyyppimerkintä: Anturitasku, Käytetään tuotteelle: KPS; RT; CAS; MBC, Anturitaskun pituus min. [mm]: 55, Painesis.tulo tyyppi: M, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturitaskuliit. pituus [mm]22 mm
Anturitaskun materiaaliMessinki
Anturitaskun pituus min. [mm]55 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]2 1/8 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleCASKPSMBCRT
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionSensor Pocket
Painesis.tulo koko (mm)18 x 1.5
Painesis.tulo sis./ulkop.Male
Ominaisuudet
Arvo
Painesis.tulo standardiISO 261
Painesis.tulo tyyppiM
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sis. anturitaskun Ø [mm]13.5 mm
SisältääTiivistesarja
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAnturitasku
TyyppimerkintäAnturitasku
Ulk. anturitaskun Ø [mm]15.0 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.074 Kilogram
Nettopaino0.07 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.091 Liter
EAN/UPC5702423269877