Danfoss logo
Sensor pocket for Thermostats

Kytkinten tarvikkeet, Anturitasku

060L327166

Tyyppimerkintä: Anturitasku, Käytetään tuotteelle: KPS; RT; CAS; MBC, Anturitaskun pituus min. [mm]: 110, Painesis.tulo tyyppi: G, Painesis.tulo koko (in): 1/2, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturitaskuliit. pituus [mm]22 mm
Anturitaskun materiaaliMessinki
Anturitaskun pituus min. [mm]110 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]4 3/8 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleCASKPSMBCRT
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionUPOTUSPUTKI 110MM MESSINKI
Painesis.tulo koko (in)1/2
Ominaisuudet
Arvo
Painesis.tulo sis./ulkop.Male
Painesis.tulo standardiISO 228-1
Painesis.tulo tyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sis. anturitaskun Ø [mm]13.5 mm
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAnturitasku
TyyppimerkintäAnturitasku
Ulk. anturitaskun Ø [mm]15.0 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.084 Kilogram
Nettopaino0.082 Kilogram
Määrä0.135 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423156016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm