Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L326266

Kytkinten tarvikkeet, Anturitasku

060L326266

Tyyppimerkintä: Anturitasku, Käytetään tuotteelle: KPS; RT; CAS; MBC, Anturitaskun pituus min. [mm]: 75, Painesis.tulo tyyppi: G, Painesis.tulo koko (in): 1/2, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturitaskuliit. pituus [mm]22 mm
Anturitaskun materiaaliMessinki
Anturitaskun pituus min. [mm]75 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]3 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)
Käytetään tuotteelleCASKPSMBCRT
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionUPOTUSPUTKI 75MM 1/2" MESSINKI
Painesis.tulo koko (in)1/2
Painesis.tulo sis./ulkop.Male
Painesis.tulo standardiISO 228-1
Ominaisuudet
Arvo
Painesis.tulo tyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Sis. anturitaskun Ø [mm]13.5 mm
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAnturitasku
TyyppimerkintäAnturitasku
Ulk. anturitaskun Ø [mm]15.0 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.076 Kilogram
Nettopaino0.074 Kilogram
Määrä0.059 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423155958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm