Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L325566

Kytkinten tarvikkeet, Anturitasku

060L325566

Tyyppimerkintä: Anturitasku, Käytetään tuotteelle: KPS; RT; CAS; MBC, Anturitaskun pituus min. [mm]: 330, Painesis.tulo tyyppi: G, Painesis.tulo koko (in): 1/2, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturitaskuliit. pituus [mm]22 mm
Anturitaskun materiaaliMessinki
Anturitaskun pituus min. [mm]330 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]13 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleCASKPSMBCRT
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionSensor Pocket
Painesis.tulo koko (in)1/2
Ominaisuudet
Arvo
Painesis.tulo sis./ulkop.Male
Painesis.tulo standardiISO 228-1
Painesis.tulo tyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sis. anturitaskun Ø [mm]13.5 mm
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAnturitasku
TyyppimerkintäAnturitasku
Ulk. anturitaskun Ø [mm]15.0 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.15 Kilogram
Nettopaino0.135 Kilogram
Määrä0.222 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428366229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm