Danfoss logo
Adaptor 3⁄8 G x 1⁄4-18 NPT_060B030266

Kytkinten tarvikkeet

060B030266

Tyyppimerkintä: Nippa, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 5

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleRT
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
LiitäntämerkinnätKaksisuuntavirtaus
Määrä/pakkaustapa5 kpl
Material DescriptionAccessory - Nipple
Painesis.tulo koko (in)3/8
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Painesis.tulo standardiISO 228-1
Painesis.tulo tyyppiG
Ominaisuudet
Arvo
Paineyhde. standardANSI/ASME B1.20.1
Paineyhteen koko[in]1/4-18
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää1 x aluslevy Al
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiNippa
TyyppimerkintäNippa
Ulostulo paineyhde tyyppiNPT

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.045 Kilogram
Nettopaino0.043 Kilogram
Määrä0.031 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428836012
Proposition 65Cancer