Kytkinten tarvikkeet, Transition Nipple
060-333866
Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
060-333866
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | CASKPKPSMBCMPRT |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntämerkinnät | Kaksisuuntavirtaus |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | Transition Nipple |
| Painesis.tulo koko (mm) | 10 x 1 |
| Painesis.tulo sis./ulkop. | Male |
| Painesis.tulo tyyppi | M |
| Paineyhde. standard | ISO 228-1 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineyhteen koko[in] | 1/4 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 1 x aluslevy Cu |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Nippa |
| Tyyppimerkintä | Reducing nipple |
| Ulostulo paineyhde sis./ulkop. | Male |
| Ulostulo paineyhde tyyppi | G |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.031 Kilogram |
| Nettopaino | 0.028 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702423150441 |