Danfoss logo
Adaptor, Pipe thread ISO 228/1, G3/8 ×3/8 - 27 NPT with copper washer, brass, span of jaws

Kytkinten tarvikkeet, Transition Nipple

060-333466

Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleCASKPKPSMBCMPRT
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
LiitäntämerkinnätKaksisuuntavirtaus
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionTransition Nipple
Painesis.tulo koko (in)3/8
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Painesis.tulo standardiISO 228-1
Painesis.tulo tyyppiG
Ominaisuudet
Arvo
Paineyhde. standardANSI/ASME B1.20.1
Paineyhteen koko[in]1/8-27
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää1 x aluslevy Cu
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiNippa
TyyppimerkintäReducing nipple
Ulostulo paineyhde sis./ulkop.Female
Ulostulo paineyhde tyyppiNPT

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.044 Kilogram
Nettopaino0.041 Kilogram
Määrä0.014 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423155927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm