Kytkinten tarvikkeet, Vaimenninputki armeerattu 1 m
060-333366
Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 15
060-333366
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kapillaariputken materiaali | Kupari |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1000 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 39.0 in |
| Käytetään tuotteelle | CASKPSMBCRT |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntämerkinnät | 25 mm putki "häntä" |
| Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
| Material Description | Vaimenninputki armeerattu 1 m |
| Painesis.tulo koko (in) | 3/8 |
| Painesis.tulo sis./ulkop. | Female |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Painesis.tulo standardi | ISO 228-1 |
| Painesis.tulo tyyppi | G |
| Paineyhteen koko[in] | 3/8 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 x aluslevy Cu |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kapillaariputki |
| Tyyppimerkintä | Capillary tube armoured |
| Ulostulo paineyhde tyyppi | G |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.204 Kilogram |
| Nettopaino | 0.177 Kilogram |
| Määrä | 0.364 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |