Danfoss logo
Nipple G1/4A x G3/8A

Kytkinten tarvikkeet, LIITIN 3/8 ULK. R 1/4 ULK.R

060-333266

Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleCASKPKPSMBCMPRT
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
LiitäntämerkinnätKaksisuuntavirtaus
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionLIITIN 3/8 ULK. R 1/4 ULK.R
Painesis.tulo koko (in)1/4
Painesis.tulo sis./ulkop.Male
Painesis.tulo standardiISO 228-1
Painesis.tulo tyyppiG
Ominaisuudet
Arvo
Paineyhde. standardISO 228-1
Paineyhteen koko[in]3/8
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää1 x aluslevy Cu
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiNippa
TyyppimerkintäReducing nipple
Ulostulo paineyhde sis./ulkop.Male
Ulostulo paineyhde tyyppiG

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.062 Kilogram
Nettopaino0.041 Kilogram
Määrä0.019 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423155910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm