Danfoss logo
Adaptor, pipe thread ISO 228/1, G3/8 (ISO 7/1) brass, span of jaws 7

Kytkinten tarvikkeet, NIPPA KPS/RT:LLE

060-324166

Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleCASKPKPSMBCMPRT
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
LiitäntämerkinnätKaksisuuntavirtaus
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionNIPPA KPS/RT:LLE
Painesis.tulo koko (in)3/8
Painesis.tulo sis./ulkop.Male
Painesis.tulo standardiISO 228-1
Painesis.tulo tyyppiG
Ominaisuudet
Arvo
Paineyhde. standardISO 7-1
Paineyhteen koko[in]3/8
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiNippa
TyyppimerkintäReducing nipple
Ulostulo paineyhde sis./ulkop.Male
Ulostulo paineyhde tyyppiR

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.074 Kilogram
Nettopaino0.072 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.019 Liter
EAN/UPC5702423150434