Kytkinten tarvikkeet, Yläkansi, KP yksittäinen
060-109766
Tyyppimerkintä: Yläkansi, Käytetään tuotteelle: KP yksittäinen, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10
060-109766
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KP yksittäinen |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | KP KANSI PIENEMPI IP44 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Yläkansi |
| Tyyppimerkintä | Yläkansi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.014 Kilogram |
| Nettopaino | 0.013 Kilogram |
| Määrä | 0.989 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017633 |
| Proposition 65 | No significant risk |