Kytkinten tarvikkeet, Screwed cable entry + nut pG 13,5
060-105966
Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 5
060-105966
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KP |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 5 kpl |
| Material Description | Screwed cable entry + nut pG 13,5 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
| Sisältää | KP kiinni kierretty |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kaapelin tulo |
| Tyyppimerkintä | Cable gland |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.03 Kilogram |
| Nettopaino | 0.029 Kilogram |
| Määrä | 0.653 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017619 |
| Proposition 65 | No significant risk |