Kytkinten tarvikkeet, Tiivisteruuvi
060-105766
Tyyppimerkintä: Tiivisteruuvi, Käytetään tuotteelle: KP, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
060-105766
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KP |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Lukkolevylle |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | Tiivisteruuvi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | tiivisteruuvi (M3 x 5) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Tiivisteruuvi |
| Tyyppimerkintä | Tiivisteruuvi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2 Gram |
| Nettopaino | 1.804 Gram |
| Määrä | 0.653 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017596 |
| Proposition 65 | No significant risk |