Kytkinten tarvikkeet, Asennuskonsoli
060-105566
Tyyppi: Accessory, Käytetään tuotteelle: KP; MP, Asennuskonsoli, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10
060-105566
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KPMP |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | KIINNITYSKONSOLI KP |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 4 x ruuvi M4x6 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Asennuskonsoli |
| Tyyppimerkintä | Wall bracket |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 104.7 Gram |
| Nettopaino | 102.7 Gram |
| Määrä | 0.055 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021029 |
| Proposition 65 | No significant risk |