Danfoss logo
Damping coil  G3/8 connectors

Kytkinten tarvikkeet, RT VAIMENNINPUTKI 1,5M 3/8"

060-104766

Tyyppimerkintä: Kapillaariputki, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kapillaariputken materiaaliKupari
Kapillaariputken pituus [mm]1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]59.0 in
Käytetään tuotteelleCASKPSMBCRT
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntämerkinnät25 mm putki "häntä"
Määrä/pakkaustapa25 kpl
Material DescriptionRT VAIMENNINPUTKI 1,5M 3/8"
Painesis.tulo koko (in)3/8
Ominaisuudet
Arvo
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Painesis.tulo standardiISO 228-1
Painesis.tulo tyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 x aluslevy Cu
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKapillaariputki
TyyppimerkintäKapillaariputki

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.17 Kilogram
Nettopaino0.17 Kilogram
Määrä0.275 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428130172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm