Kytkinten tarvikkeet, KOTELO KP IP54 KP15
060-035066
Tyyppimerkintä: IP55-kotelointi, Käytetään tuotteelle: KP kaksois, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
060-035066
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KP kaksois |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | KOTELO KP IP54 KP15 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | IP55-kotelointi |
| Tyyppimerkintä | IP55-kotelointi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.276 Kilogram |
| Nettopaino | 0.204 Kilogram |
| Määrä | 1.993 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015868 |
| Proposition 65 | No significant risk |