Kytkinten tarvikkeet, KP-KOTELO IP55
060-033066
Tyyppimerkintä: IP55-kotelointi, Käytetään tuotteelle: KP yksittäinen, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 30
060-033066
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KP yksittäinen |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
| Material Description | KP-KOTELO IP55 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | IP55-kotelointi |
| Tyyppimerkintä | IP55-kotelointi |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.212 Kilogram |
| Nettopaino | 0.164 Kilogram |
| Määrä | 1.219 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015851 |
| Proposition 65 | No significant risk |