Kytkinten tarvikkeet, KAPILLAARIPUTKI
060-019166
Tyyppimerkintä: Kapillaariputki, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50
060-019166
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kapillaariputken materiaali | Kupari |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1000 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 39.0 in |
| Käytetään tuotteelle | KPMPRT |
| Liitäntämerkinnät | 21 mm putki "häntä" |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Material Description | KAPILLAARIPUTKI |
| Painesis.tulo koko (in) | 1/4 in |
| Painesis.tulo sis./ulkop. | Female |
| Painesis.tulo tyyppi | Laippa |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Samankaltainen tuote | 060-004866 |
| SCIP-asiakirjan nro | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kapillaariputki |
| Tyyppimerkintä | Kapillaariputki |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.092 Kilogram |
| Nettopaino | 0.088 Kilogram |
| Määrä | 0.137 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |