Danfoss logo
Capilary tube for Thermostats

Kytkinten tarvikkeet, Capillary tube

060-019066

Tyyppimerkintä: Kapillaariputki, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapillaariputken materiaaliKupari
Kapillaariputken pituus [mm]500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]20.0 in
Käytetään tuotteelleKPMPRT
Liitäntämerkinnät21 mm putki "häntä"
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionCapillary Tube
Painesis.tulo koko (in)1/4 in
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Ominaisuudet
Arvo
Painesis.tulo tyyppiLaippa
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrob1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKapillaariputki
TyyppimerkintäKapillaariputki

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.059 Kilogram
Nettopaino0.058 Kilogram
Määrä0.13 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428314879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm