Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_032L1063, 060-001166

Kytkinten tarvikkeet

060-001166

Tyyppimerkintä: Kapillaariputki, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapillaariputken materiaaliKupari
Kapillaariputken pituus [mm]700 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]27.0 in
Käytetään tuotteelleKPMPRT
Liitäntämerkinnät25 mm putki "häntä"
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionCapillary Tube
Painesis.tulo koko (in)1/4 in
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Ominaisuudet
Arvo
Painesis.tulo tyyppiLaippa
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKapillaariputki
TyyppimerkintäKapillaariputki

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.08 Kilogram
Nettopaino0.075 Kilogram
Määrä0.138 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428365192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm