Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Kytkinten tarvikkeet

060-000566

Tyyppimerkintä: Kapillaariputki, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapillaariputken materiaaliKupari
Kapillaariputken pituus [mm]1000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]39.0 in
Käytetään tuotteelleKPMPRT
Liitäntämerkinnät21 mm putki "häntä"With schrader valve opener
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionCapillary Tube
Painesis.tulo koko (in)1/4 in
Painesis.tulo sis./ulkop.Female
Painesis.tulo tyyppiLaippa
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrod6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
SisältääSchrader-venttiilin puristin
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKapillaariputki
TyyppimerkintäKapillaariputki

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.092 Kilogram
Nettopaino0.088 Kilogram
Määrä0.137 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428314800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm