Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Varaosa, RT, SPDT-kytkin, kullattu

017-424066

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: RT, Tyyppimerkintä: SPDT-kytkin, kullattu, SPDT-kytkin, kullattu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käytetään tuotteelleRT
Käytetään tuotteelle kommentitVakioversio
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kosketimen toimintaSPDT kulta
LiitäntäluokkaAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionRT KOSKETINLAITE KULLATTU
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrob4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP-asiakirjan tuotenimiContact System For RT -1
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKontaktijärjestelmät
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiSPDT-kytkin, kullattu
TyyppimerkintäSPDT-kytkin, kullattu

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.074 Kilogram
Nettopaino0.056 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.168 Liter
EAN/UPC5702423160242