Danfoss logo
Sensor pocket for Thermostats

Kytkinten tarvikkeet, Anturitasku

017-421666

Tyyppimerkintä: Anturitasku, Käytetään tuotteelle: RT; KP, Anturitaskun pituus min. [mm]: 465, Painesis.tulo tyyppi: G, Painesis.tulo koko (in): 1/2, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturitaskuliit. pituus [mm]22 mm
Anturitaskun materiaaliMessinki
Anturitaskun pituus min. [mm]465 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]18 5/16 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käytetään tuotteelleKPRT
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionRT 108 UPOTUSPUTKI 465 MM
Painesis.tulo koko (in)1/2
Painesis.tulo sis./ulkop.Male
Painesis.tulo standardiISO 228-1
Painesis.tulo tyyppiG
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP-asiakirjan tuotenimiRT Accessories -3
Sis. anturitaskun Ø [mm]9.5 mm
SisältääTiivistesarja
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkinten tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAnturitasku
TyyppimerkintäAnturitasku
Ulk. anturitaskun Ø [mm]11.0 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.176 Kilogram
Nettopaino0.17 Kilogram
Määrä0.431 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428043281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm