Varaosa, RT, SPDT-kytkin, kullattu
017-404866
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: RT, Tyyppimerkintä: SPDT-kytkin, kullattu, SPDT-kytkin, kullattu
017-404866
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käytetään tuotteelle | RT |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Maks. kuittausversio |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
| Liitäntäluokka | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Material Description | Contact System For RT |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Contact System For RT -1 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kontaktijärjestelmät |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | SPDT-kytkin, kullattu |
| Tyyppimerkintä | SPDT-kytkin, kullattu |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.073 Kilogram |
| Nettopaino | 0.069 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702423160358 |