Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Varaosa, RT, SPDT-kytkin

017-404166

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: RT, Tyyppimerkintä: SPDT-kytkin, SPDT-kytkin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käytetään tuotteelleRT
Käytetään tuotteelle kommentitLaskeva lämMin. kuittausversio
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kosketimen toimintaSPDT
LiitäntäluokkaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionVARAOSA RT
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrob4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP-asiakirjan tuotenimiContact System For RT -1
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKontaktijärjestelmät
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiSPDT-kytkin
TyyppimerkintäSPDT-kytkin

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.08 Kilogram
Nettopaino0.057 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.168 Liter
EAN/UPC5702428022569