Painekytkin, MBC 5100
061B100366
Säätöalue [bar] Pe: 10 - 100, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 150
061B100366
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eroalue@ min. alueasetus [bar] | 4.00 bar |
| Eroalue@maks. alueasetus [bar] | 12.00 bar |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Liitäntäluokka | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
| Määrittelyavain | 4241-1DB04 |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 150.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 2175 psig |
| Material Description | MBC 5100-4241-1DB04 10-100 BAR |
| Max. testipaine [bar] Pe | 150.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 2176.0 psig |
| Muu RoHS-dokumentaatio | Saudi Arabia RoHS |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Paineanturi elementti | Kalvo |
| Paineliitännän huomautukset | Laipalla |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purkauspaine [bar] | 300.0 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 100.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Säätöalue [MPa] Pe [maks.] | 10.00 MPa |
| Säätöalue [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-5 |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 11 |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
| Sähköliitäntätyyppi | DIN-pistotulppa |
| SCIP-asiakirjan nro | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Painekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | MBC 5100 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | 14 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.308 Kilogram |
| Nettopaino | 0.258 Kilogram |
| Määrä | 0.647 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |