Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B100066, 061B103066

Painekytkin, MBC 5100

061B100166

Säätöalue [bar] Pe: 10 - 100, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 150

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eroalue@ min. alueasetus [bar]4.00 bar
Eroalue@maks. alueasetus [bar]12.00 bar
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP65
LiitäntäluokkaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Määrittelyavain4241-1CB04
Maks. Käyttöpaine [bar]150.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2175 psig
Material DescriptionMBC 5100-4241-1CB04
Max. testipaine [bar] Pe150.0 bar
Max. testipaine [psig]2176.0 psig
Muu RoHS-dokumentaatioSaudi Arabia RoHS
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiKalvo
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]300.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]100.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]10.00 bar
Säätöalue [MPa] Pe [maks.]10.00 MPa
Säätöalue [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-5
SähköliitäntäkokoPg 11
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiDIN-pistotulppa
SCIP-asiakirjan nro69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-asiakirjan tuotenimiMBC 5100 5000 Pressure Switch
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiMBC 5100
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.296 Kilogram
Nettopaino0.248 Kilogram
Määrä0.647 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423244478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm