Painekytkin, MBC 5100
061B008466
Säätöalue [bar] Pe: 5 - 20, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 10 x 1, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 45
061B008466
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread metric |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 97 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eroalue@ min. alueasetus [bar] | 0.90 bar |
| Eroalue@maks. alueasetus [bar] | 2.00 bar |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Hälytyssignaali | Laskeva |
| Height (EF000040) | 139 |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Liitäntäluokka | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
| Määrittelyavain | 3221-3DA05 |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 655 psig |
| Material Description | MBC 5100 5-20 BAR (18 BAR) WD |
| Max. operating pressure (EF020449) | 45.0 |
| Max. testipaine [bar] Pe | 45.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 653.0 psig |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitännän huomautukset | Laipalla |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 261 |
| Paineliitäntäkoko | 10 x 1 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitäntätyyppi | M |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purkauspaine [bar] | 90.0 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 20.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | 5.00 bar |
| Säätöalue [MPa] Pe [maks.] | 2.00 MPa |
| Säätöalue [MPa] Pe [min.] | 0.50 MPa |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-5 |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
| Sähköliitäntätyyppi | DIN-pistotulppa |
| SCIP-asiakirjan nro | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Sisältää paristot | No |
| Tehdasasetus [MPa] | 1.800 MPa |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Tuotekuvaus | Painekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | MBC 5100 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| Width (EF000008) | 48 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.29 Kilogram |
| Nettopaino | 0.24 Kilogram |
| Määrä | 0.647 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428366410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |