Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-419266, 060-319266

Painekytkin, KPS39

060-419266

Säätöalue [bar] Pe: 10 - 35, Ero [bar]: 2 - 6, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 45

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero [bar] [maks.]6.00 bar
Ero [bar] [min.]2.00 bar
Ero [psi] [maks.]87.00 psi
Ero [psi] [min.]29.00 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT kulta
Kotelointiluokka IPIP67
LiitäntäluokkaLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]653 psig
Material DescriptionKPS39 Pressure Switch I/12
Max. testipaine [bar] Pe53.0 bar
Max. testipaine [psig]769.0 psig
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko3/8
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]35.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]10.00 bar
Säätöalue [MPa] Pe [maks.]3.50 MPa
Säätöalue [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Säätöalue [psig] Pe [maks.]508.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]145.00 psig
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköliit. kommentitMetallinen kaapeliläpivienti
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
Samankaltainen tuote060-319266
SCIP-asiakirjan nrod1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-asiakirjan tuotenimiKPS Pressure Switch
Sisältää paristotNo
TarvikkeetWithout bracket
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKPS39
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.808 Kilogram
Nettopaino0.723 Kilogram
Määrä1.87 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423147304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm