Painekytkin, KPS31
060-410066
Säätöalue [bar] Pe: 0 - 2.5, Ero [bar]: 0.1, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 6
060-410066
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Ero [bar] | 0.10 bar |
| Ero [psi] | 1.50 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Liitäntäluokka | LR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 6.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 87 psig |
| Material Description | KPS 31 PRESSOST. 1/4" TEOLL. |
| Max. testipaine [bar] Pe | 6.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 87.0 psig |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 2.50 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | 0.00 bar |
| Säätöalue [MPa] Pe [maks.] | 0.25 MPa |
| Säätöalue [MPa] Pe [min.] | 0.00 MPa |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 36.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköliit. kommentit | Metallinen kaapeliläpivienti |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
| Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
| Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
| Samankaltainen tuote | 060-311066 |
| SCIP-asiakirjan nro | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KPS Pressure Switch |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Painekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | KPS31 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| UL hyväksyntä nimi | E73170 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.088 Kilogram |
| Nettopaino | 1.039 Kilogram |
| Määrä | 1.874 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142774 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |