Painekytkin, KPS39
060-319266
Säätöalue [bar] Pe: 10 - 35, Ero [bar]: 2 - 6, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 45
060-319266
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Ero [bar] [maks.] | 6.00 bar |
| Ero [bar] [min.] | 2.00 bar |
| Ero [psi] [maks.] | 87.00 psi |
| Ero [psi] [min.] | 29.00 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Liitäntäluokka | LR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 653 psig |
| Material Description | KPS39 Pressure Switch M/8 |
| Max. testipaine [bar] Pe | 53.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 769.0 psig |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
| Paineliitäntäkoko | 3/8 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 35.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Säätöalue [MPa] Pe [maks.] | 3.50 MPa |
| Säätöalue [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 508.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 145.00 psig |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköliit. kommentit | Metallinen kaapeliläpivienti |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
| Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
| Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
| Samankaltainen tuote | 060-419266 |
| SCIP-asiakirjan nro | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KPS Pressure Switch |
| Sisältää paristot | No |
| Tarvikkeet | Without bracket |
| Tuotekuvaus | Painekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | KPS39 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.878 Kilogram |
| Nettopaino | 0.793 Kilogram |
| Määrä | 2.518 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |