Painekytkin, CS
031E026566
Säätöalue [bar] Pe: 2 - 6, Kosketimen toiminta: TPST, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Paine uros/naaras: Naaras, Kotelointiluokka IP: IP55, Maks. Käyttöpaine [bar]: 6
031E026566
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ero [psi] | 21.80 psi |
| Eroalue@maks. alueasetus [bar] [maks.] | 2.00 bar |
| Eroalue@maks. alueasetus [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Eroalue@min. alueasetus [bar] [maks.] | 1.00 bar |
| Eroalue@min. alueasetus [bar] [min.] | 0.72 bar |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hälytyssignaali | Nouseva |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kosketimen toiminta | TPST |
| Kotelointiluokka IP | IP55 |
| Liitäntäluokka | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 6.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 87 psig |
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Max. testipaine [bar] Pe | 10.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 145.0 psig |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Paineanturi elementti | Kalvo |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
| Paineliitäntäkoko | 1/2 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 6.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 87.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 29.00 psig |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 16 |
| Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
| Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
| SCIP-asiakirjan nro | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | CS Pressure Switch |
| Sisältää paristot | No |
| Tehdasasetukset [psig] | 43.0 psig |
| Tehdasasetus [MPa] | 0.300 MPa |
| Tuotekuvaus | Painekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | CS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.508 Kilogram |
| Nettopaino | 0.44 Kilogram |
| Määrä | 1.219 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208838 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |