Painekytkin, CAS147
060-316266
Säätöalue [bar] Pe: 6 - 60, Ero [bar]: 1 - 3, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 120
060-316266
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ero [bar] [maks.] | 3.00 bar |
| Ero [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Ero [psi] [maks.] | 43.50 psi |
| Ero [psi] [min.] | 14.50 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Liitäntäluokka | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 120.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 1740 psig |
| Material Description | CAS 147 PRESSOSTAATTI 6-60 BAR |
| Max. testipaine [bar] Pe | 180.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 2611.0 psig |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Paineanturi elementti | Kalvo |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purkauspaine [bar] | 240.0 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 60.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | 6.00 bar |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 870.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 87.00 psig |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköliit. kommentit | Metallinen kaapeliläpivienti |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
| Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
| Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
| SCIP-asiakirjan nro | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | CAS Pressure Switch |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Painekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | CAS147 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -13 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.178 Kilogram |
| Nettopaino | 1.096 Kilogram |
| Määrä | 2.518 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151707 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |