Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Painekytkin, CAS143

060-316066

Säätöalue [bar] Pe: 1 - 10, Ero [bar]: 0.2 - 0.6, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ero [bar] [maks.]0.60 bar
Ero [bar] [min.]0.20 bar
Ero [psi] [maks.]8.70 psi
Ero [psi] [min.]2.90 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP67
LiitäntäluokkaAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]120.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]1740 psig
Material DescriptionCAS 143 PRESSOSTAATTI
Max. testipaine [bar] Pe180.0 bar
Max. testipaine [psig]2611.0 psig
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiKalvo
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]240.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]10.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]1.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]145.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]14.50 psig
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköliit. kommentitMetallinen kaapeliläpivienti
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nrof4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP-asiakirjan tuotenimiCAS Pressure Switch
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiCAS143
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.188 Kilogram
Nettopaino1.11 Kilogram
Määrä2.518 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423151691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm