Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Painekytkin, CAS133

060-315066

Säätöalue [bar] Pe: 0 - 3.5, Ero [bar]: 0.1, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ero [bar]0.10 bar
Ero [psi]1.50 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSKUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP67
LiitäntäluokkaAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionCAS 133 PRESSOSTAATTI 0-3,5 BAR
Max. testipaine [bar] Pe10.0 bar
Max. testipaine [psig]145.0 psig
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
Purkauspaine [bar]40.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]3.50 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]0.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]51.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]0.00 psig
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköliit. kommentitMetallinen kaapeliläpivienti
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nrof4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP-asiakirjan tuotenimiCAS Pressure Switch
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiCAS133
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.016 Kilogram
Nettopaino0.908 Kilogram
Määrä2.518 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423151653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm