Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Painekytkin, BCP3

017B0110

Säätöalue [bar] Pe: 0 - 6, Ero [bar]: 0.7 - 1.4, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ero [bar] [maks.]1.40 bar
Ero [bar] [min.]0.70 bar
Ero [psi] [maks.]20.30 psi
Ero [psi] [min.]10.20 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kontakti kuorma tyyppiA
Kosketimen toimintaSPDT kulta
Kotelointiluokka IPIP65
LiitäntäluokkaAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
LisätietojaStainless steel bellowsStainless steel connector
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]16.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]230 psig
Material DescriptionBCP3 Pressure Switch M/9
Max. testipaine [bar] Pe17.6 bar
Max. testipaine [psig]255.0 psig
Nesteryhmä1
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitäntäkoko1/2
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]24.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]6.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]0.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]87.02 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]0.00 psig
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
SähköliitäntäkokoPg 11
SähköliitäntästandardiEN 175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN-pistotulppa
SCIP-asiakirjan nrod816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP-asiakirjan tuotenimiBCP
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiBCP3
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.651 Kilogram
Nettopaino0.624 Kilogram
Määrä1.736 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428362191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm