Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

Painekytkin, BCP6H

017B0050

Säätöalue [bar] Pe: 5 - 25, Ero [bar]: 1.5, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ero [bar]1.50 bar
Ero [psi]21.80 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kontakti kuorma tyyppiA
Kosketimen toimintaSPDT kulta
Kotelointiluokka IPIP65
LiitäntäluokkaAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]40.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]580 psig
Material DescriptionBCP6H PRESSOST. MAX.RES. 5-25 BAR
Max. testipaine [bar] Pe44.0 bar
Max. testipaine [psig]638.0 psig
Nesteryhmä1
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko1/2
PaineliitäntätyyppiG
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoManuaalinen maks.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]60.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] Pe [maks.]25.00 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.]5.00 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]362.59 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]72.52 psig
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
SähköliitäntäkokoPg 11
SähköliitäntästandardiEN 175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN-pistotulppa
SCIP-asiakirjan nrod816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP-asiakirjan tuotenimiBCP
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiBCP6H
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.624 Kilogram
Nettopaino0.463 Kilogram
Määrä1.736 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423248155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm