Painekytkin, BCP4H
017B0042
Säätöalue [bar] Pe: 1 - 10, Ero [bar]: 0.45, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 25
017B0042
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ero [bar] | 0.45 bar |
| Ero [psi] | 6.50 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kontakti kuorma tyyppi | A |
| Kosketimen toiminta | SPDT kulta |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Liitäntäluokka | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Luokka | IV |
| Määrä/pakkaustapa | 9 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 360 psig |
| Material Description | BCP4H PRESSOST. MAX.RES. 1-10 BAR |
| Max. testipaine [bar] Pe | 27.5 bar |
| Max. testipaine [psig] | 399.0 psig |
| Nesteryhmä | 1 |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
| Paineliitäntäkoko | 1/2 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Manuaalinen maks. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purkauspaine [bar] | 37.5 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätöalue [bar] Pe [maks.] | 10.00 bar |
| Säätöalue [bar] Pe [min.] | 1.00 bar |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 145.04 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 14.50 psig |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 11 |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803 |
| Sähköliitäntätyyppi | DIN-pistotulppa |
| SCIP-asiakirjan nro | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | BCP |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Painekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | BCP4H |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.608 Kilogram |
| Nettopaino | 0.543 Kilogram |
| Määrä | 1.736 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |