Danfoss logo
Differential pressure switch_ RT260A_017D002366, 017D002466, 017D007266

Paine-erokytkin, RT265A

017D007266

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 1 - 6, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 3/8, Kotelointiluokka IP: IP66, Maks. Käyttöpaine [bar]: 42

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,2–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKosketusjärjestelmät
HyväksyntäRoHS KiinaCCCCECMIMEACLVDRoHSUA
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [maks.]36 bar
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [min.]-1 bar
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [maks.]522 psig
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [min.]-15 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kontaktiero [bar]0.50 bar
Kosketimen toimintaSPDT+SPST
Kotelointiluokka IPIP66
KylmäaineetR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
LiitäntäluokkaAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]42.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]609 psig
Material DescriptionRT265A Diff. Pressure Switch M/9
Max. testipaine [bar] Pe47.0 bar
Max. testipaine [psig]681.0 psig
Paine uros/naarasUros
Paine-eron asetusalue [bar] [min.]1.00 bar
Paine-eron asetusalue [MPa] [maks.]0.60 MPa
Paine-eron asetusalue [bar] [maks.]6.00 bar
Paine-eron asetusalue [MPa] [min.]0.10 MPa
Paine-eron asetusalue [psi] [maks.]87.0 psi
Paine-eron asetusalue [psi] [min.]14.5 psi
Ominaisuudet
Arvo
Painealue [bar] Pe [maks.]36.00 bar
Painealue [bar] Pe [min.]-1.00 bar
Paineliitännän huomautuksetHitsausnippa d6.5/D10mm
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko3/8
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Releenvapautusaika [s]0 s
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko2xPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nrof62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-asiakirjan tuotenimiRT Presso_Diff.Presso
SisältääTuotesertifikaatti
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPaine- erokytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiRT265A
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPaine-erokytkin
UL-hyväksytyt kylmäaineetR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.32 Kilogram
Nettopaino1.042 Kilogram
Määrä4.715 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428042710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm