Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Paine-erokytkin, MBC 5180

061B129966

Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntätyyppi: G, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 45

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HälytyssignaaliNouseva
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [maks.]30 bar
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [min.]0 bar
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [maks.]435 psig
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [min.]0 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP65
LiitäntäluokkaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrittelyavain2031-2DB04
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]653 psig
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Max. testipaine [bar] Pe68.0 bar
Max. testipaine [psig]986.0 psig
Muu RoHS-dokumentaatioSaudi Arabia RoHS
Paine uros/naarasNaaras
Paine-eron asetusalue [bar] [min.]0.30 bar
Paine-eron asetusalue [MPa] [maks.]0.50 MPa
Paine-eron asetusalue [bar] [maks.]5.00 bar
Paine-eron asetusalue [MPa] [min.]0.03 MPa
Paine-eron asetusalue [psi] [maks.]72.5 psi
Paine-eron asetusalue [psi] [min.]4.3 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitännän huomautuksetLaipalla
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]90.0 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Releenvapautusaika [s]0 s
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-5
SähköliitäntäkokoM20
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiDIN-pistotulppa
SCIP-asiakirjan nro69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-asiakirjan tuotenimiMBC 5100 5000 Pressure Switch
Sisältää paristotNo
Tehdasasetus [MPa]0.030 MPa
TuotekuvausPaine- erokytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiMBC 5180
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeet
Tuotteen nimiPaine-erokytkin
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.414 Kilogram
Nettopaino0.294 Kilogram
Määrä0.989 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423296231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm