Danfoss logo
MBS 4510 Pressure transmitters with flush diaphragm and adjustable zero and span

Painelähetin, MBS 4010, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G2428

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1, Määrittelyavain: MBS 4010-2411-A1CB11-2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöNasta 1
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCE
Itsessään turvallinenEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MäärittelyavainMBS 4010-2411-A1CB11-2
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionMBS 4510-2411-1CB12 0-25 BAR
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]25.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]362.50 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko1
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]41.0 mm
Paineyks.viiteGauge (relative)
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähkö uros/naarasKoiras/naaras
SähköliitäntäkokoPg 9
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.2 % RH
TasokalvoKyllä
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 4010
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenNasta 2
Ylikuorm.paine, maks. [bar]50.0 bar
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.366 Kilogram
Nettopaino0.344 Kilogram
Määrä0.416 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423085835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm