Painelähetin, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
075G4166
Sähköliitäntätyyppi: M12 x 1, Paineliitäntätyyppi: G, Määrittelyavain: DST P146-2011-A5GB04-1
075G4166
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Nasta 1 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | C UL US UL RecognizedCE |
| Kastuvan osan materiaali | 316L |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Korkea leikkaustaso | 20.50 |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Kotelon materiaali | 304L |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 60 kpl |
| Määrittelyavain | DST P146-2011-A5GB04-1 |
| Matala leikkaustaso | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge) |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 145.00 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 1179-2 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4-A |
| Paineliitäntätyyppi | G |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 27.0 mm |
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | No |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reaktioaika maks. [ms] | 2 ms |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntästandardi | IEC 61076-2-101 |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 x 1 |
| Sähköliittimen väri | black |
| Samankaltainen tuote | 075G1210 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB sisäpuoli CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DST P146 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| yleínen | Nasta 3 |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 40.0 bar |
| Ylikuorm.paine, maks. [psi] | 580 psi |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.068 Kilogram |
| Nettopaino | 0.056 Kilogram |
| Määrä | 0.147 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464083 |
| Proposition 65 | No significant risk |