Tarvikkeet, anturit, Kaapeli
073G0152
Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50
073G0152
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Johdot [kpl] | 6 kpl |
| Kaapelin lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kaapelin lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Kaapelin pituus [m] | 1.000 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 40.00 in |
| Kaapelityyppi | Multi conductor |
| Käytetään tuotteelle | DST G |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Material Description | Accessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok M |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | 6 pin |
| Sähköliitäntätyyppi | Mini Mate-N-Lok |
| Samankaltainen tuote | 073G0100 |
| Sisältää | Cable with plug 1,00 m |
| Tuoteryhmä | Tarvikkeet, anturit |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kaapeli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 92 Gram |
| Nettopaino | 72 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225089 |