Tarvikkeet, anturit, Kaapeli
064G0950
Käytetään tuotteelle: AKS/MBS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12
064G0950
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | AKS/MBS |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | MBS8250 kaapeli |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Samankaltainen tuote | 064G0910 |
| Sisältää | Round packard w.10,0m cable |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Tarvikkeet, anturit |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kaapeli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.594 Kilogram |
| Nettopaino | 0.58 Kilogram |
| Määrä | 1.607 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976558 |
| Proposition 65 | No significant risk |