Tarvikkeet, anturit, Kaapeli
061H5198
Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50
061H5198
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaapelin pituus [m] | 4.000 m |
| Käytetään tuotteelle | NSK |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kommentit | 10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON |
| Kotelointiluokka IP | IP66 |
| Lähtösignaali | NONE |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Määrittelyavain | NSK-PP18 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | NSK-PP18 KAAPELI |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntätyyppi | Pyöreä Packard Metri-Pack |
| Sisältää | Round packard w. 4,0 m cable |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Tarvikkeet, anturit |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kaapeli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.11 Kilogram |
| Nettopaino | 0.097 Kilogram |
| Määrä | 0.201 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274364 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |