Danfoss logo
Sensor Cable XSK

Tarvikkeet, anturit, Kaapeli

061H5091

Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50
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
HyväksyntäCE
Kaapelin pituus [m]1.000 m
Käytetään tuotteelleXSK
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LähtösignaaliNONE
Määrä/pakkaustapa50 kpl
MäärittelyavainXSK-PP07
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionXSK-PP07 Kaapeli 1m
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]14.0 mm
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineSensing Solutions
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntätyyppiMolex
SisältääMolex w. 1,0 m cable
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTarvikkeet, anturit
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKaapeli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.031 Kilogram
Nettopaino0.03 Kilogram
Määrä0.206 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428275064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens