Testiventtiili, MBV 5000
061B7047
Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Painealue (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7047
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | EACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Kierteen standardi | ISO 228-1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Lähtöjen määrä (kpl) | 5 kpl |
| Lähtöyhteen tyyppi | Laippa |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Määrittelyavain | MBV5000-3501 |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/6 |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Painealue (Pi) [bar] [maks.] | 120 bar |
| Painealue (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Painealue (Pi) [bar] öljy [maks.] | 180 bar |
| Painealue (Pi) [bar] öljy [min.] | 0 bar |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 3852-E |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Pulssivaimennin | No |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Testipaine uros/naaras | Naaras |
| Testipaineliitännän huomautukset | Reikätulppa |
| Testipaineliitännän koko | 1/4 |
| Testipaineliitännän tyyppi | G |
| Testitoiminto | Yleinen |
| Tulojen määrä [kpl] | 1 kpl |
| Tuoteryhmä | Sulku- ja säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | MBV 5000 |
| Tuotteen nimi | Testiventtiili |
| Yhteen kierrestandardi | ISO 228-1 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 248 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -4 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.792 Kilogram |
| Nettopaino | 1.562 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 3.443 Liter |
| EAN/UPC | 5702423272945 |