Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7011

Testiventtiili, MBV 5000

061B7011

Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Painealue (Pi) [bar]: 0 - 120

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Depth (EF000049)128
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)128
HyväksyntäEACRoHSUA
Kierteen standardiISO 228-1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Lähtöjen määrä (kpl)4 kpl
Lähtöyhteen tyyppiLaippa
Määrä/pakkaustapa9 kpl
MäärittelyavainMBV5000-3411
Material DescriptionMBV 5000 Test valve
MiniMess mukanaKyllä
Paine uros/naarasNaaras
Painealue (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Painealue (Pi) [bar] [min.]0 bar
Painealue (Pi) [bar] öljy [maks.]180 bar
Painealue (Pi) [bar] öljy [min.]0 bar
Paineliitäntä, vakioDIN 3852-E
Paineliitäntäkoko1/4
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrocd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP-asiakirjan tuotenimiMBV 1000-5000
Sisältää paristotNo
Testipaineliitännän koko16 x 2
Testipaineliitännän tyyppiM
TestitoimintoYleinen
Tulojen määrä [kpl]1 kpl
TuoteryhmäSulku- ja säätöventtiilit
TuotetyyppiMBV 5000
Tuotteen nimiTestiventtiili
Width (EF000008)128
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]120 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]248 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-4 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.506 Kilogram
Nettopaino1.286 Kilogram
Määrä2.236 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423058839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm